Articolo 1

ADP
Tipo
l [m]
Anschluss Steuerungsseite
Connettore macchina
E 7575/Unisize/5m
Unisize
5
Harting HAN Yellock a 25 poli
a flusso libero

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Cavo di interfaccia per il collegamento dell’unità di controllo alla macchina. I cavi vengono forniti con estremità aperte e consentono l'assemblaggio da parte del cliente per l'interfaccia con la rispettiva pressa a iniezione.

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 7575/Unisize/5m Cavo Interfaccia

E 7575/Unisize/5m

Cavo Interfaccia

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.