Artikel 2

ADP
Ausgänge
l
b
h
Gew. [kg]
Anschluss
E 7570/1 x 20A
1 x 20 A
490
260
423
25
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
E 7570/2 x 20A
2 x 20 A
490
260
423
28
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A

Details

Produktbeschreibung

  • Alle Bewegungsparameter während des Zyklus „live“ einstellbar
  • Signalschnittstellenoptionen zum Anschluss an nahezu alle Standard-Spritzgießmaschinen
  • Intuitive und benutzerfreundliche Software-Struktur und Bildschirmanzeigen
  • Alle wichtigen Gerätestatus auf einen Blick
  • Einfaches Ein- und Ausschalten von einstellbaren Rampen
  • Einfach anpassbare Bewegungssegmente
  • Einfache Option zur Erzwingung von E/A-Signalen zu Schnittstellenprüfung mit Spritzgießmaschinen
  • Bildschirmschoner mit den wichtigsten Zyklusinformationen
  • Datenbank für bis zu 100 Programme
  • Exklusiv für die Ansteuerung des E 7510 konzipiert

Lieferumfang

  • 1 x E 7575 – Unisize-Schnittstellenkabel mit offenem Ende, 5 m
  • 1 oder 2 x E 7576 (je nach Anzahl der Ausgänge) – Unisize-Servomotor-Signalkabel, 5 m
  • 1 oder 2 x E 7577 (je nach Anzahl der Ausgänge) – Unisize-Servomotor-Leistungskabel, 5 m
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.