Položek 2

ADP
Výstupy
l
b
h
Hmotnost [kg]
Připojení
E 7570/1 x 20A
1 x 20 A
490
260
423
25
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
E 7570/2 x 20A
2 x 20 A
490
260
423
28
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A

Podrobnosti

Popis produktu

  • Všechny parametry pohybu nastavitelné „live“ (v reálném čase) během cyklu
  • Volitelná rozhraní signálů pro připojení k téměř všem standardním vstřikovacím lisům
  • Intuitivní a uživatelsky přívětivá struktura softwaru a zobrazení na obrazovce
  • Všechny důležité stavy zařízení přehledně na první pohled
  • Snadné zapínání a vypínání nastavitelných ramp
  • Snadno modifikovatelné segmenty pohybu
  • Jednoduchá možnost vynucení I/O signálů pro kontrolu rozhraní se vstřikovacím lisem
  • Spořič obrazovky s nejdůležitějšími informacemi o cyklu
  • Databáze až pro 100 programů
  • Navrženo výhradně pro řízení E 7510

Rozsah dodávky

  • 1 x E 7575 – Unisize kabel rozhraní s volnými konci, 5 m
  • 1 x nebo 2 x E 7576 (podle počtu výstupů) – Unisize signální kabel servomotoru, 5 m
  • 1x nebo 2 x E 7577 (podle počtu výstupů) – Unisize výkonový kabel servomotoru, 5 m
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.