E 7570
Unitate de control pentru acționări servoelectrice
Articol 2
| |
ADP
|
Numărul acționărilor care pot fi controlate
|
l
|
b
|
h
|
Gr.
[kg]
|
Conector
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7570/1 x 20A
|
|
1 x 20 A
|
490
|
260
|
423
|
25
|
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
|
|
E 7570/2 x 20A
|
|
2 x 20 A
|
490
|
260
|
423
|
28
|
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
|
Detalii
Descriere produs
- Toți parametrii de mișcare sunt reglabili în timp real pe durata ciclului
- Opțiuni de interfață de semnal pentru conector la aproape toate mașinile de injecție standard
- Structură software și afișaje pe ecran intuitive și ușor de utilizat
- Toate informațiile importante privind starea aparatului, pe scurt
- Pornire și oprire simplă a rampelor reglabile
- Segmente de mișcare ușor de reglat
- Opțiune simplă pentru forțarea semnalelor de intrare/ieșire în vederea testării interfețelor cu mașini de injecție
- Economizor de ecran cu cele mai importante informații despre ciclu
- Bază de date pentru până la 100 de programe
- Conceput exclusiv pentru controlul modelului E 7510
Incluse în livrare
- 1 x E 7575 – cablu de interfață cu capete deschise, dimensiune universală, 5 m
- 1 sau 2 x E 7576 (în funcție de numărul de ieșiri) – cablu de semnal pentru servomotor, dimensiune universală, 5 m
- 1 sau 2 x E 7577 (în funcție de numărul de ieșiri) – cablu de alimentare pentru servomotor, dimensiune universală, 5 m
Documente
Aveți întrebări despre produs?
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
Autentificați-vă acum