E 7570
Jednostka sterująca do napędów serwoelektrycznych
Artykuły 2
| |
ADP
|
Liczba napędów podlegających regulacji
|
l
|
b
|
h
|
Waga
[kg]
|
Przyłącze
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7570/1 x 20A
|
|
1 x 20 A
|
490
|
260
|
423
|
25
|
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
|
|
E 7570/2 x 20A
|
|
2 x 20 A
|
490
|
260
|
423
|
28
|
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
|
Szczegóły
Opis produktu
- Wszystkie parametry ruchu można regulować „na żywo” podczas cyklu
- Opcje interfejsów sygnałowych umożliwiające podłączenie do niemal wszystkich standardowych wtryskarek
- Intuicyjne i przyjazne dla użytkownika wyświetlacze ekranowe oraz struktura oprogramowania
- Wszystkie istotne elementy statusu urządzenia w jednym podglądzie
- Łatwe włączanie i wyłączanie regulowanych ramp
- Łatwo konfigurowalne sekwencje ruchów
- Prosta opcja wymuszania sygnałów wejścia/wyjścia w celu sprawdzenia interfejsów z wtryskarkami
- Wygaszacz ekranu z najważniejszymi informacjami dotyczącymi cyklu
- Baza danych mieszcząca do 100 programów
- Zaprojektowany wyłącznie do sterowania E 7510
Zakres dostawy
- 1 x E 7575 – kabel interfejsu typu Unisize z otwartymi końcami, 5 m
- 1 lub 2 x E 7576 (w zależności od liczby wyjść) – kabel sygnałowy serwomotoru typu Unisize, 5 m
- 1 lub 2 x E 7577 (w zależności od liczby wyjść) – kabel zasilający serwomotoru typu Unisize, 5 m
Dokumenty
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już teraz