Árucikk 2

ADP
Kimenetek
l
b
h
Súly. [kg]
Csatlakozó
E 7570/1 x 20A
1 x 20 A
490
260
423
25
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
E 7570/2 x 20A
2 x 20 A
490
260
423
28
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A

Részletek

Termékleírás

  • Ciklus közben minden mozgási paraméter „live” állítható
  • Jelinterfész-opciók szinte minden szabványos fröccsöntőgéphez való csatlakoztatáshoz
  • Intuitív és felhasználóbarát szoftverfelépítés és képernyő-kijelzők
  • Minden fontos készülékállapot egy pillantásra
  • A beállítható rámpák egyszerű be- és kikapcsolása
  • Egyszerűen módosítható mozgásszegmensek
  • Egyszerű lehetőség az I/O-jelek kényszerítésére a fröccsöntőgépekkel való interfész-ellenőrzéshez
  • Képernyőkímélő a legfontosabb ciklusinformációkkal
  • Adatbank akár 100 programhoz
  • Kizárólag az E 7510 vezérlésére tervezve

Szállítási terjedelem

  • 1 db E 7575 – univerzális méretű, nyitott végű illesztőkábel, 5 m
  • 1 db vagy 2 db E 7576 (a kimenetek számától függően) – Unisize szervomotor-jelkábel, 5 m
  • 1 db vagy 2 db E 7577 (a kimenetek számától függően) – univerzális méretű szervomotor-teljesítménykábel, 5 m
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.