商品 2

ADP
Outlets
l
b
h
重量 [kg]
连接
E 7570/1 x 20A
1 x 20 A
490
260
423
25
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
E 7570/2 x 20A
2 x 20 A
490
260
423
28
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A

详情

产品描述

  • All movement parameters can be adjusted ‘live’ during the cycle
  • Signal interface options for connection to almost all standard injection moulding machines
  • Intuitive and user-friendly software structure and screen displays
  • All important device status infos at a glance
  • Easy switching on and off of adjustable ramps
  • Easily adaptable movement segments
  • Easy option for forcing I/O signals to test interfaces with the injection moulding machine
  • Screensaver with the most important cycle information
  • Database for up to 100 programs
  • 专用于控制 E 7510

供货范围

  • 1 x E 7575 – unisize interface cable with open end, 5 m
  • 1 or 2 x E 7576 (depending on the number of outlets) – unisize servo motor signal cable, 5 m
  • 1 or 2 x E 7577 (depending on the number of outlets) – unisize servo motor power cable, 5 m

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。