Articolo 1

ADP
Tipo
l [m]
Connettore
E 7577/Unisize/5m
Unisize
5
Speedtec

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Cavo di potenza per un collegamento affidabile del servomotore all’unità di controllo. Trasmettono la potenza elettrica necessaria e consentono una connessione sicura e priva di interferenze del servoazionamento.

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 7577/Unisize/5m Cavo di alimentazione del servomotore

E 7577/Unisize/5m

Cavo di alimentazione del servomotore

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.