E 7570
Regelkast voor servo-elektrische aandrijvingen
Artikelen 2
| |
ADP
|
Aantal te besturen aandrijvingen
|
l
|
b
|
h
|
Gew.
[kg]
|
Aansluiting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7570/1 x 20A
|
|
1 x 20 A
|
490
|
260
|
423
|
25
|
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
|
|
E 7570/2 x 20A
|
|
2 x 20 A
|
490
|
260
|
423
|
28
|
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
|
Details
Productbeschrijving
- Alle bewegingsparameters tijdens de cyclus "live" in te stellen
- Signaalinterfaces voor aansluiting aan bijna alle standaard spuitgietmachines
- Intuïtieve en gebruiksvriendelijke software structuur en beeldschermweergaven
- Elke belangrijke apparaat status in een oogopslag
- Eenvoudig in- en uitschakelen van de instelbare niveaus
- Eenvoudig aan te passen bewegingssegmenten
- Eenvoudige optie voor controle van in- & uitgangssignalen bij de interface met spuitgietmachines
- Screensaver met de belangrijkste cyclusinformatie
- Databank tot 100 programma's
- Exclusief ontwikkeld voor de besturing van de E 7510
Leveringsomvang
- 1 x E 7575 – unisize interfacekabel met open einden, 5 m
- 1 of 2 x E 7576 (afhankelijk van het aantal uitgangen) – unisize servomotor signaalkabel, 5 m
- 1 of 2 x E 7577 (afhankelijk van het aantal uitgangen) – unisize servomotor voedingskabel, 5 m
Documenten
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggen