Stavka 2

ADP
Izlazi
l
b
h
Tež. [kg]
Konekcija
E 7570/1 x 20A
1 x 20 A
490
260
423
25
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
E 7570/2 x 20A
2 x 20 A
490
260
423
28
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A

Detalji

Opis proizvoda

  • Svi parametri kretanja mogu se podešavati uživo tokom ciklusa
  • Opcije signalnog interfejsa sa konektorom za priključenje na gotovo sve standardne mašine za brizganje
  • Intuitivna i jednostavna struktura softvera i prikazi na ekranu
  • Pregled svih važnih statusa uređaja
  • Jednostavno uključivanje i isključivanje podesivih rampi
  • Segmenti kretanja koji se jednostavno prilagođavaju
  • Jednostavna opcija za prinudno aktiviranje U/I signala radi provere interfejsa sa mašinama za brizganje
  • Čuvar ekrana sa najvažnijim informacijama o ciklusu
  • Baza podataka za do 100 programa
  • Projektovano isključivo za upravljanje uređajem E 7510

Uključeno u isporuci

  • 1 E 7575 – Unisize interfejs kabl sa otvorenim krajevima, 5 m
  • 1 ili 2 x E 7576 (u zavisnosti od broja izlaza) – Unisize kabl za prenos signala servomotora, 5 m
  • 1 ili 2 x E 7577 (u zavisnosti od broja izlaza) – Unisize kabl za napajanje servomotora, 5 m