Articolo 3

ADP
Tipo
b
F [Nm] [Nm]
d2
b1
d1
l1
b2
b3
l3
d5
l5
l6
l6
E 7500/S 55/ 0,9Nm
S
55
0.9
5.5
44.5
40
190
3
6
51
9
18
2
9000
E 7500/M 70/ 1,8Nm
M
70
1.85
6
53
60
194
4
7
51
11
20.5
2.5
9000
E 7500/L 85/ 4,1Nm
L
85
4.1
7
70.7
80
240
5
9
42.5
14
27
3
8000
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.