Vare 2

ADP
Udgange
l
b
h
Gev. [kg]
Tilslutning
E 7570/1 x 20A
1 x 20 A
490
260
423
25
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
E 7570/2 x 20A
2 x 20 A
490
260
423
28
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Alle bevægelsesparametre kan justeres "live" under cyklussen
  • Løsninger inden for signalgrænseflade til tilslutning til næsten alle standard sprøjtestøbemaskiner
  • Intuitiv og brugervenlig softwarestruktur og skærmvisninger
  • Overblik over al vigtig enhedsstatus
  • Nem tænd/sluk-funktion til justerbare ramper
  • Let justerbare bevægelsessegmenter
  • Enkel løsning til at tvinge I/O-signaler til grænsefladetest med sprøjtestøbemaskiner
  • Pauseskærm med de vigtigste cyklusoplysninger
  • Databank til 100 programmer
  • Udviklet udelukkende til styring af E 7510

Leveringsomfang

  • 1 x E 7575 – Unisize-grænsefladekabel med åbne ender, 5 m
  • 1 eller 2 x E 7576 (afhængigt af antallet af udgange) – Unisize-servomotorsignalkabel, 5 m
  • 1 eller 2 x E 7577 (afhængigt af antallet af udgange) – Unisize-servomotorkraftkabel, 5 m
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.