Artikel 2

ADP
Utgångar
l
b
h
Vikt [kg]
Anslutning
E 7570/1 x 20A
1 x 20 A
490
260
423
25
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
E 7570/2 x 20A
2 x 20 A
490
260
423
28
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Alla rörelseparametrar kan ställas in ”live” under cykeln
  • Alternativ för signalgränssnitt för anslutning till nästan alla standardformsprutningsmaskiner
  • Intuitiv och användarvänlig programvarustruktur och skärmbilder
  • Alla viktiga enhetsstatusar i översikt
  • Enkel på- och frånkoppling av inställbara ramper
  • Enkelt anpassningsbara rörelsesegment
  • Enkelt alternativ för att tvinga fram I/O-signaler för gränssnittstestning med formsprutningsmaskiner
  • Skärmsläckare med den viktigaste cykelinformationen
  • Databas för upp till 100 program
  • Utvecklad enbart för styrning av E 7510

Leveransomfattning

  • 1 st E 7575 – Gränssnittskabel i standardlängd med öppna ändar, 5 m
  • 1 eller 2 x E 7576 (beroende på antalet utgångar) – Unisize-servomotor-signalkabel, 5 m
  • 1 eller 2 x E 7577 (beroende på antalet utgångar) – Unisize-servomotor-strömkabel, 5 m
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.