Artikkelit 2

ADP
Ulostulot
l
b
h
Paino [kg]
Liitäntä
E 7570/1 x 20A
1 x 20 A
490
260
423
25
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
E 7570/2 x 20A
2 x 20 A
490
260
423
28
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Kaikkia liikeparametreja voidaan säätää "reaaliajassa" syklin aikana
  • Signaaliliitäntävaihtoehtoja liitettäväksi lähes kaikkiin vakiomallisiin ruiskuvalukoneisiin
  • Intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen ohjelmiston rakenne ja kuvaruutunäytöt
  • Kaikki tärkeät laitteen tilatiedot yhdellä vilkaisulla
  • Yksinkertainen päälle- ja poiskytkentä säädettävillä rampeilla
  • Helposti säädettävät liikesegmentit
  • Yksinkertainen vaihtoehto I/O-signaalien pakottamiseen ruiskuvalukoneiden liitäntätestausta varten
  • Näytönsäästäjä, jossa näkyvät tärkeimmät sykliä koskevat tiedot
  • Tietokanta enintään 100:lle ohjelmalle
  • Suunniteltu yksinomaan E 7510:n ohjaukseen

Toimitussisältö

  • 1 x E 7575 – Unisize-liitäntäkaapeli avoimilla päillä, 5 m
  • 1 tai 2 kpl E 7576 (lähtöjen määrästä riippuen) – Unisize-servomoottorin signaalikaapeli, 5 m
  • 1 tai 2 kpl E 7577 (lähtöjen määrästä riippuen) – Unisize-servomoottorin tehokaapelit, 5 m
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.