E 7570
Unité de commande pour entraînements servo-électriques
Articles 2
| |
ADP
|
Nombre d'entraînements contrôlables
|
l
|
b
|
h
|
Poids
[kg]
|
Raccordement
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7570/1 x 20A
|
|
1 x 20 A
|
490
|
260
|
423
|
25
|
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
|
|
E 7570/2 x 20A
|
|
2 x 20 A
|
490
|
260
|
423
|
28
|
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
|
Détails
Description du produit
- Tous les paramètres de mouvement réglables « en temps réel » pendant le cycle
- Options d'interfaces de signal pour le raccordement à pratiquement toutes les presses à injection standard
- Structure logicielle et affichages à l'écran intuitifs et conviviaux
- Tous les états importants de l'appareil en un coup d'œil
- Activation et désactivation faciles de fraisage en rampe réglable
- Segments de mouvement facilement personnalisables
- Option simple pour forcer les signaux d'E/S afin de vérifier les interfaces avec les presses à injection
- Écran de veille affichant les informations essentielles relatives aux cycles
- Base de données pouvant contenir jusqu'à 100 programmes
- Conçu exclusivement pour la commande du modèle E 7510
Contenu de la livraison
- 1 x E 7575 – Câble d'interface Unisize à extrémités ouvertes, 5 m
- 1 ou 2 x E 7576 (selon le nombre de sorties) – câble de signal pour servomoteur Unisize, 5 m
- 1 ou 2 x E 7577 (selon le nombre de sorties) – câble d'alimentation pour servomoteur Unisize, 5 m
Documents
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenant