Артикул 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Детайли

Описание на продукта

  • Включващ cертификат за калибриране
  • E 6770 е включен в доставката
  • E 6750/3,5/600: максимална температура на работа = 200 °C
  • E 6750/6,0: максимална температура на работа = 150 °C

Материал

  • 1.4301
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.