Artículos 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Detalles

Descripción del producto

  • Incluye certificado de calibración
  • Incluye E 6770
  • E 6750/3,5/600: temperatura máx. de funcionamiento = 200 °C
  • E 6750/6.0: temperatura máx. de funcionamiento = 150 °C

Material

  • 1.4301
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.