Articol 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Detalii

Descriere produs

  • Inclusiv certificat de calibrare
  • E 6770 inclus în livrare
  • E 6750/3,5/600: temperatura max. de operare = 200 °C
  • E 6750/6,0: temperatura max. de operare = 150 °C

Material

  • 1.4301
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.