Izdelek 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Skupaj s kalibracijski certifikat
  • E 6770 priložen v obsegu dobave
  • E 6750/3,5/600: najv. delovna temperatura = 200 °C
  • E 6750/6,0: najv. delovna temperatura = 150 °C

Material

  • 1.4301