Artykuły 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Szczegóły

Opis produktu

  • W komplecie certyfikat kalibracji
  • Dostawa zawiera E 6770
  • E 6750/3,5/600: maksymalna temperatura robocza = 200°C
  • E 6750/6,0: maksymalna temperatura robocza = 150°C

Materiał

  • 1.4301
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.