Articolo 4

ADP
d1
h1
d
E 67501/3,5/4,7
3.5
4.7
3.4
E 67501/3,5/6,7
3.5
6.7
3.4
E 67501/6,0/6,0
6
6
5.5
E 67501/6,0/8,0
6
8
5.5

Dettagli

Materiale

  • 1.4125 ≈56 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.