Vare 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Inklusiv kalibreringscertifikat
  • E 6770 følger med leverancen
  • E 6750/3,5/600: max. driftstemperatur = 200 °C
  • E 6750/6,0: max. driftstemperatur = 150 °C

Materiale

  • 1.4301
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.