Articles 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Détails

Description du produit

  • Avec certificat de calibration
  • E 6770 compris dans la livraison
  • E 6750/3,5/600 : température de service maximale = 200 °C
  • E 6750/6,0 : température de service maximale = 150 °C

Matériau

  • 1.4301
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.