Είδος 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Περιλαμβάνει Πιστοποιητικό Βαθμονόμησης
  • Το E 6770 περιλαμβάνεται στην παράδοση
  • E 6750/3,5/600: μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας = 200 °C
  • E 6750/6,0: μέγ.θερμοκρασία λειτουργίας = 150 °C

Υλικό

  • 1.4301
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.