Árucikk 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Részletek

Termékleírás

  • Kalibrálási tanúsítvány inclusi
  • E 6770 a szállítmány része
  • E 6750/3,5/600: max. üzemi hőmérséklet = 200 °C
  • E 6750/6,0: max. üzemi hőmérséklet = 150 °C

Anyag

  • 1.4301
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.