Ürünler 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

detaylar

Product description

  • Includes certificate of calibration
  • E 6770 included in the delivery
  • E 6750/3,5/600: max. operating temperature = 200 °C
  • E 6750/6,0: max. operating temperature = 150 °C

Material

  • 1.4301
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.