Artikkelit 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sisältäen kalibrointisertifikaatti
  • E 6770 sisältyy toimitukseen
  • E 6750/3,5/600: maks. käyttölämpötila = 200 °C
  • E 6750/6,0: maks. käyttölämpötila = 150 °C

Materiaali

  • 1.4301
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.