Articolo 1

ADP
n [min-1]
Peso [kg]
Connettore
Dimensioni
GESM 1200/50
1000-50000
2.6
230 V / 50 Hz
230x172x94

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Massima potenza grazie al motore senza spazzole
  • Numero di giri a regolazione continua da 1.000 a -50.000 U/min
  • Adattamento costante del numero di giri
  • Per micromotori da 140W e 200W

Contenuto della confezione

  • Fornitura inclusa di cavo elettrico compatibile

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 1200/50 Unità di controllo per micromotori Espert Immagine singola del prodotto

GESM 1200/50

Unità di controllo per micromotori Espert

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.