Artigos 1

ADP
n [min-1]
Peso [kg]
Ligação
Dimensões
GESM 1200/50
1000-50000
2.6
230 V / 50 Hz
230x172x94

Detalhes

Descrição do produto

  • Alto rendimento devido ao motor sem escovas
  • Com regulação contínua da velocidade entre as 1000 rpm e as 50000 rpm
  • Ajuste contínuo de velocidade
  • Para micro motores de 140 W e 200 W

Âmbito de entrega

  • Inclui cabo adequado para ligação à rede elétrica

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GESM 1200/50 Unidade de controlo para micromotor, Espert Imagem única do produto

GESM 1200/50

Unidade de controlo para micromotor, Espert

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.