Артикул 1

ADP
n [min-1]
тегло [kg]
Присъединяване
Размери
GESM 1200/50
1000-50000
2.6
230 V / 50 Hz
230x172x94

Детайли

Описание на продукта

  • Най-висока изходна мощност благодарение на безчетков мотор
  • Безстепенно регулиране на въртящия момент от 1.000-50.000 об/мин
  • Постоянна регулиране на скоростта
  • За 140W и 200W микромотори

Доставката включва

  • Доставката включва подходящ кабел за свързване към електрическата мрежа

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESM 1200/50 Контролен пулт за микромотор Espert Единично изображение на продукта

GESM 1200/50

Контролен пулт за микромотор Espert

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.