Položek 1

ADP
n [min-1]
Hmotnost [kg]
Připojení
Rozměry
GESM 1200/50
1000-50000
2.6
230 V / 50 Hz
230x172x94

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoký výkon díky bezkartáčovým motorům
  • Plynulá regulace otáček v rozmezí 1.000-50.000 U/min
  • Konstantní přizpůsobení otáček
  • Pro 140W a 200W mikromotory

Rozsah dodávky

  • Dodává se s odpovídajícím kabelem pro napájení

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GESM 1200/50 Řídicí jednotka mikromotoru Espert Jednotlivý obrázek produktu

GESM 1200/50

Řídicí jednotka mikromotoru Espert

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.