Artículos 1

ADP
n [min-1]
Peso [kg]
Conexión
Tamaño
GESM 1200/50
1000-50000
2.6
230 V / 50 Hz
230x172x94

Detalles

Descripción del producto

  • Máximo rendimiento gracias al motor sin escobillas
  • Con regulación continua de la velocidad de giro entre 1000 y 50 000 rpm
  • Ajuste constante de la velocidad de giro
  • Para micromotores de 140 y 200 W

Incluye:

  • Incluye: cable para su red eléctrica

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 1200/50 Unidad de control para micromotor, Espert Imagen del producto

GESM 1200/50

Unidad de control para micromotor, Espert

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.