Artikelen 1

ADP
n [min-1]
Gew. [kg]
Aansluiting
Afmetingen
GESM 1200/50
1000-50000
2.6
230 V / 50 Hz
230x172x94

Details

Productbeschrijving

  • Veel kracht door borstelloze motoren
  • Traploos regelbare toerentallen van 1.000 - -50.000 U/min
  • Constante toerentalaanpassing
  • Voor 140W en 200W micromotoren

Leveringsomvang

  • Geleverd inclusief passende kabel voor uw lichtnet

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GESM 1200/50 Regelkast voor micromotor Espert Product afbeelding

GESM 1200/50

Regelkast voor micromotor Espert

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.