Artykuły 1

ADP
n [min-1]
Waga [kg]
Przyłącze
Rozmiary
GESM 1200/50
1000-50000
2.6
230 V / 50 Hz
230x172x94

Szczegóły

Opis produktu

  • Najwyższa moc urządzenia dzięki bezszczotkowemu silnikowi
  • Bezstopniowa regulacja obrotów od 1.000 do 50.000 obr./min
  • Stałe dostosowanie prędkości
  • Do mikrosilników 140W i 200W

Zakres dostawy

  • Dostarczana z kablem pasującym do Państwa sieci elektrycznej

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GESM 1200/50 Jednostka sterująca do mikrosilnika Espert Zdjęcie pojedyncze produktu

GESM 1200/50

Jednostka sterująca do mikrosilnika Espert

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.