Artikel 1

ADP
n [min-1]
Vikt [kg]
Anslutning
Mått
GESM 1200/50
1000-50000
2.6
230 V / 50 Hz
230x172x94

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Maximal effekt tack vare borstlös motor
  • Steglöst variabla hastighet mellan 1000-50,000 rpm
  • Konstant hastighetsanpassning
  • För 140W och 200W mikro motorer

Leveransomfattning

  • Levereras med lämplig kabel för strömförsörjning

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 1200/50 Styrenhet Mikromotor Espert Enskild produktbild

GESM 1200/50

Styrenhet Mikromotor Espert

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.