Articolo 6

ADP
Tipo
Potenza [W]
n max. [min-1]
Contenuto del set
GESM 2320/Set-1
Set-1
140
50000
  • Micromotore senza spazzole, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Elemento di serraggio rapido Ø3 mm GESM 4005/50
GESM 2320/Set-2
Set-2
200
50000
  • Micromotore senza spazzole, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Elemento di serraggio rapido Ø3 mm GESM 4005/50
GESM 2320/Set-3
Set-3
140
50000
  • Micromotore senza spazzole, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Elemento di serraggio angolare 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
GESM 2320/Set-4
Set-4
200
50000
  • Micromotore senza spazzole, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Elemento di serraggio angolare 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
GESM 2320/Set-5
Set-5
140
50000
  • Micromotore senza spazzole, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Elemento di serraggio angolare 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
GESM 2320/Set-6
Set-6
200
50000
  • Micromotore senza spazzole, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Elemento di serraggio angolare 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Massima potenza grazie al motore senza spazzole
  • Disponibile in diverse combinazioni
  • Disponibile con 140W o 200W
  • Comodo pulsante di accensione / spegnimento sul motore
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.