Ürünler 1

ADP
n [min-1]
Ağırlık [kg]
Bağlantı
Ölçüler
GESM 1200/50
1000-50000
2.6
230 V / 50 Hz
230x172x94

detaylar

Ürün açıklaması

  • Highest power delivery thanks to brushless motor
  • Infinitely variable speed from 1,000-50,000 rpm/min
  • Continuous speed adjustment
  • For 140W and 200W micro motors

Scope of delivery

  • Supplied with a suitable cable for connection to your mains

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GESM 1200/50 Mikro motor için kontrol ünitesi, Espert Ürün tek görseli

GESM 1200/50

Mikro motor için kontrol ünitesi, Espert

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.