Izdelek 1

ADP
n [min-1]
Navoj [kg]
Priključek
Dimenzije
GESM 1200/50
1000-50000
2.6
230 V / 50 Hz
230x172x94

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Visoka izhodna moč zaradi motora brez ščetk
  • Brezstopenjsko nastavljivi obrati od 1.000 - -50.000 U/min
  • Konstantna prilagoditev obratov
  • Opcijsko za 140W ter 200W mikromotorje

Obseg dobave

  • Priložen ustrezen kabel za napajanje

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 1200/50 Krmilna enota za mikromotor Espert Posamična slika izdelka

GESM 1200/50

Krmilna enota za mikromotor Espert

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge