Είδος 1

ADP
n [min-1]
Βάρος [kg]
Σύνδεση
Διαστάσεις
GESM 1200/50
1000-50000
2.6
230 V / 50 Hz
230x172x94

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη απόδοση ισχύος χάρη στον μικροκινητήρα άνευ ψηκτρών
  • Άπειρη ρύθμιση στροφών από 1,000 εώς 50,000 στρ/λεπτό
  • Συνεχής προσαρμογή της ταχύτητας
  • Για μικροκινητήρες 140W και 200W

Πεδίο παράδοσης

  • Παρέχεται κατάλληλο καλώδιο για την σύνδεση ρευματος

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GESM 1200/50 Μονάδα ελέγχου για άνευ ψηκτρών μικροκινητήρα Espert Εικόνα προϊόντος

GESM 1200/50

Μονάδα ελέγχου για άνευ ψηκτρών μικροκινητήρα Espert

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.