Articles 1

ADP
n [min-1]
Poids [kg]
Raccordement
Dimensions
GESM 1200/50
1000-50000
2.6
230 V / 50 Hz
230x172x94

Détails

Description du produit

  • Vitesse réglable en continu de 1 000 à 40 000 t/min
  • Vitesse réglable en continue de 1 000 à 50 000 tr/min
  • Adaptation constante du régime de vitesse
  • Pour micromoteurs 140 W et 200 W

Contenu de la livraison

  • Livraison comprenant un câble d'alimentation convenant à votre réseau électrique

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GESM 1200/50 Unité de commande pour micromoteur Espert Image du produit

GESM 1200/50

Unité de commande pour micromoteur Espert

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.