Articol 1

ADP
n [min-1]
Gr. [kg]
Conector
Dimensiuni
GESM 1200/50
1000-50000
2.6
230 V / 50 Hz
230x172x94

Detalii

Descriere produs

  • Debitare de putere ridicată datorită motorului fără perii
  • Turație continuu reglabilă între 1.000-50.000 rpm
  • Adaptare constantă a turației
  • Pentru micromotoare 140W și 200W

Incluse în livrare

  • Livrare inclusiv cablu potrivit

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 1200/50 Unitate de control pentru micromotor Espert Cadru produs

GESM 1200/50

Unitate de control pentru micromotor Espert

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.