Artikel 1

ADP
n [min-1]
Gew. [kg]
Anschluss
Abmaße
GESM 1200/50
1000-50000
2.6
230 V / 50 Hz
230x172x94

Details

Produktbeschreibung

  • Höchste Kraftentfaltung durch bürstenlose Motoren
  • Stufenlos regelbare Drehzahlen von 1.000-50.000 U/min
  • Konstante Drehzahlanpassung
  • Für 140W und 200W Mikromotoren

Lieferumfang

  • Lieferung inklusive passendem Kabel für Ihr Stromnetz

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GESM 1200/50 Steuereinheit Mikromotor Espert Produkt Einzelbild

GESM 1200/50

Steuereinheit Mikromotor Espert

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.