Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VPW 80/ 1/400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Per la conservazione di stampi per iniezione plastica e tranciatura così come per la conservazione dei pezzi a magazzino.

Vantaggi

  • Idrorepellente
  • Efficace anche in caso venga applicato uno spessore sottile
  • Protezione anticorrosione permanente
  • Negli stampi per iniezione plastica la pellicola di cera scompare già dopo poche battute
  • Compatibile con i lubrificanti
  • Pellicola verdastra visibile sui metalli puliti

Utilizzo

Pulire e sgrassare bene la superficie da spruzzare (VCM 20). Agitare bene prima dell‘uso. Spruzzare uniformemente uno strato sottile. Uno strato spesso aumenta la protezione contro la corrosione.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
verdastro trasparente
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
70 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
cera sintetica
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.79 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Valore:
A base di cera
Procedura di prova:
-

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VPW 80/ 1/400 Cera sintetica anticorrosione Immagine singola del prodotto

VPW 80/ 1/400

Cera sintetica anticorrosione

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.