Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VTP 200 S/ 1/400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Spray per riscontro, per testare in modo rapido e preciso la parallelità delle superfici di separazione e le superfici di tenuta nella costruzione di stampi e utensili.

Vantaggi

  • Temperatura di utilizzo sino a 200 °C
  • Regolazione esatta, anche di forme temperate e geometrie complesse
  • La speciale testina a spruzzo consente un’applicazione rapida, precisa e uniforme, anche su grandi superfici
  • Applicazione facile e pulita grazie alla bomboletta spray

Utilizzo

Pulire accuratamente le superfici da testare. Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare le superfici di distacco o di tenuta in modo uniforme e a distanza costante.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
Blu
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
200 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
olio minerale
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.72 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VTP 200 S/ 1/400 Spray per riscontro per alte temperature, sino a 200°C Immagine singola del prodotto

VTP 200 S/ 1/400

Spray per riscontro per alte temperature, sino a 200°C

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.