Articolo 5

ADP
MB
TM
Pz. / Conf.
L
b1
b2
b3
Tol.
Peso [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
piatto
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
piatto
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
piatto
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per lavorazioni sulle macchine grazie alla classe di protezione IP67
  • Commutazione veloce mm/Inch in ogni posizione

Contenuto della confezione

  • Certificato di calibratura, batteria (CR2032) e custodia in plastica
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.