Articles 5

ADP
MB
TM
Unité(s)/UVC
L
b1
b2
b3
Tol.
Poids [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
plat
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
plat
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
plat
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Détails

Description du produit

  • Par l'indice de protection IP67 idéal pour les travaux dans l'environnement de machines
  • Commutation rapide mm/pouces dans toute position

Contenu de la livraison

  • certificat de calibration, pile (CR2032) et coffret en matière plastique
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.