Izdelek 5

ADP
MB
TM
Kos/Enota pakiranja
L
b1
b2
b3
Tol.
Navoj [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
ravno
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
ravno
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
ravno
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Glede na zaščitni razred IP67 je idealen za delo v okolici strojev
  • Hiter preklop med mm/Inch na vsaki poziciji

Obseg dobave

  • Kalibracijski certifikat, baterija (CR2032) in plastična škatla