Vare 5

ADP
MB
TM
Stk. / VPE
L
b1
b2
b3
Tol.
Gev. [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
flad
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
flad
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
flad
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Genom skyddsklass IP67 idealt för arbeten i maskinområdet
  • Hurtig skift mellem mm/Inch i alle positioner

Leveringsomfang

  • Kalibreringscertifikat, batteri (CR2032) og plastiketui
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.