Stavka 5

ADP
MB
TM
Kom./pakovanju
L
b1
b2
b3
Tol.
Tež. [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
ravni
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
ravni
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
ravni
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Detalji

Opis proizvoda

  • Zbog zaštitne klase IP67 idealno za rad u radionici
  • Brzo menanje mm/Inch na svakoj poziciji

Uključeno u isporuci

  • Kalibracioni certifikat, baterija (CR2032) i plastična futrola