Articolo 3

ADP
Lavorazione
Calibri
MB
Contenuto del set
MSET 1100/3/Analog
Analogico
MSA 12000/150/F
0-150
  • Squadra capillare di precisione MWL 4260/100x70
  • Calibro analogico MSA 12000/150/F
  • Micrometro analogico MBA 12000/0-25
MSET 1100/3/Digital
Digitale
MSD 10000/150/F
0-150
  • Squadra capillare di precisione MWL 4260/100x70
  • Calibro digitale MSD 10000/150/F
  • Micrometro analogico MBA 12000/0-25
MSET 1100/3/Digital-IP67
Digitale IP67
MSD 20000/150/F
0-150
  • Squadra capillare di precisione MWL 4260/100x70
  • Calibro digitale MSD 20000/150/F
  • Micrometro analogico MBA 12000/0-25

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Set classico per apprendisti
  • Con calibro analogico o digitale
  • Targhetta nominativa sulla valigetta
  • Con chiavetta USB e materiale per scrivere
  • Spazio vuoto per base per misure di profondità MSZ 5015
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.